Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
4,5753 € - 7,6323 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
45.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
1,9157 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
8.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
20.0
Acier inox 303
4.0
Tournevis fendu
6.0
3,1385 € - 5,2376 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
30.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,7526 € - 2,9143 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
10.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
2,1399 € - 3,5665 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
6,3891 € - 10,6485 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
50.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,8328 € - 4,7179 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
8.0
Acier inox 303
11.0
Tournevis fendu
14.0
7,0107 € - 11,6879 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
70.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
13,2673 € - 22,1123 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
35.0
Acier inox 303
22.0
Clé hexagonale
30.0
5,7675 € - 9,6193 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
70.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
3,4951 € - 5,8286 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
8.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
5,4414 € - 9,0691 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
65.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
8,3048 € - 13,838 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
100.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
11,158 € - 18,5967 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
65.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
7,4998 € - 12,4929 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
25.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
9,8843 € - 16,4772 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
40.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
9,8843 € - 16,4772 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
50.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
5,421 € - 9,0385 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
45.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
13,6342 € - 22,7237 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
70.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 45.0 Acier inox 303

20235888

Gamme de prix
7,6323 € - 4,5753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 8.0 Inox 316

20233037

Gamme de prix
3,1894 € - 1,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Acier inox 303

20231859

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 30.0 Inox 316

20233235

Gamme de prix
5,2376 € - 3,1385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 10.0 Acier inox 303

20231903

Gamme de prix
2,9143 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Acier inox 303

20231958

Gamme de prix
3,5665 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 50.0 Inox 316

20233433

Gamme de prix
10,6485 € - 6,3891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 8.0 Acier inox 303

20232146

Gamme de prix
4,7179 € - 2,8328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 70.0 Inox 316

20235284

Gamme de prix
11,6879 € - 7,0107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 35.0 Acier inox 303

20231552

Gamme de prix
22,1123 € - 13,2673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 70.0 Acier inox 303

20231354

Gamme de prix
9,6193 € - 5,7675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Inox 316

20234997

Gamme de prix
5,8286 € - 3,4951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 65.0 Acier inox 303

20235925

Gamme de prix
9,0691 € - 5,4414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 100.0 Inox 316

20249458

Gamme de prix
13,838 € - 8,3048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 65.0 Acier inox 303

20248529

Gamme de prix
18,5967 € - 11,158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Acier inox 303

20248444

Gamme de prix
12,4929 € - 7,4998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 40.0 Acier inox 303

20248475

Gamme de prix
16,4772 € - 9,8843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 50.0 Acier inox 303

20248499

Gamme de prix
16,4772 € - 9,8843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 45.0 Acier inox 303

20248376

Gamme de prix
9,0385 € - 5,421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 70.0 Inox 316

20249557

Gamme de prix
22,7237 € - 13,6342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0