Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
2,0278 € - 3,3728 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
10.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
3,4951 € - 5,8286 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
10.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
2,8328 € - 4,7179 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
8.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
14.0
3,0773 € - 5,1357 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
12.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
4,2798 € - 7,133 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
50.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
14.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
5.0
1,5794 € - 2,6392 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
2.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
5,2172 € - 8,692 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
20.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
35.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
3.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
1,8545 € - 3,0977 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
18.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,9347 € - 4,8912 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
40.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
5,5026 € - 9,171 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
20.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
60.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
1,8342 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
8.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,0264 € - 5,044 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
20.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
3,0162 € - 5,0236 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
1,7526 € - 2,9143 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 10.0 Inox 316

20233754

Gamme de prix
3,3728 € - 2,0278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 10.0 Inox 316

20235000

Gamme de prix
5,8286 € - 3,4951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 8.0 Acier inox 303

20235741

Gamme de prix
4,7179 € - 2,8328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 12.0 Acier inox 303

20235796

Gamme de prix
5,1357 € - 3,0773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 50.0 Acier inox 303

20234539

Gamme de prix
7,133 € - 4,2798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 14.0 Acier inox 303

20230265

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 2.0 Acier inox 303

20230319

Gamme de prix
2,6392 € - 1,5794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 20.0 Inox 316

20234140

Gamme de prix
8,692 € - 5,2172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 35.0 Acier inox 303

20230463

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 3.0 Acier inox 303

20230517

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Acier inox 303

20230616

Gamme de prix
3,0977 € - 1,8545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 80.0 Acier inox 303

20235949

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 6.0 Inox 316

20234980

Gamme de prix
4,8912 € - 2,9347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 40.0 Inox 316

20235253

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 20.0 Inox 316

20235222

Gamme de prix
9,171 € - 5,5026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 60.0 Inox 316

20235277

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 8.0 Inox 316

20235321

Gamme de prix
3,057 € - 1,8342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 20.0 Acier inox 303

20230814

Gamme de prix
5,044 € - 3,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Inox 316

20234898

Gamme de prix
5,0236 € - 3,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20234294

Gamme de prix
2,9143 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0