Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
1,9972 € - 3,3321 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
6.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
45.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
7,6628 € - 12,768 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
100.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
2,1399 € - 3,5665 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
1,5794 € - 2,6392 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
4.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,5794 € - 2,6392 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
10.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,7791 € - 7,9583 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
65.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
4,4734 € - 7,4488 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
18.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,4354 € - 4,0658 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
8.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
12,6254 € - 21,0423 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
100.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
4,4734 € - 7,4488 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
14.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
3,7804 € - 6,2974 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
40.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
20.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
3,0773 € - 5,1357 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
12.0
Acier inox 303
11.0
Tournevis fendu
14.0
3,0264 € - 5,044 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
20.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,6405 € - 2,7309 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
20,2577 € - 33,7696 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
80.0
Acier inox 303
22.0
Clé hexagonale
30.0
2,1399 € - 3,5665 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
50.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
5,3803 € - 8,9672 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
35.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
3,0264 € - 5,044 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
30.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 6.0 Acier inox 303

20230739

Gamme de prix
3,3321 € - 1,9972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 45.0 Acier inox 303

20230487

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 100.0 Acier inox 303

20231187

Gamme de prix
12,768 € - 7,6628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Acier inox 303

20230630

Gamme de prix
3,5665 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 4.0 Acier inox 303

20230333

Gamme de prix
2,6392 € - 1,5794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 10.0 Acier inox 303

20230388

Gamme de prix
2,6392 € - 1,5794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 65.0 Acier inox 303

20231132

Gamme de prix
7,9583 € - 4,7791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 18.0 Acier inox 303

20231248

Gamme de prix
7,4488 € - 4,4734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 8.0 Acier inox 303

20232009

Gamme de prix
4,0658 € - 2,4354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 100.0 Acier inox 303

20231538

Gamme de prix
21,0423 € - 12,6254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 14.0 Acier inox 303

20231224

Gamme de prix
7,4488 € - 4,4734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 40.0 Acier inox 303

20231088

Gamme de prix
6,2974 € - 3,7804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Acier inox 303

20230432

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 12.0 Acier inox 303

20232153

Gamme de prix
5,1357 € - 3,0773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 20.0 Acier inox 303

20232054

Gamme de prix
5,044 € - 3,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 4.0 Acier inox 303

20231866

Gamme de prix
2,7309 € - 1,6405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 80.0 Acier inox 303

20231644

Gamme de prix
33,7696 € - 20,2577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 50.0 Acier inox 303

20230685

Gamme de prix
3,5665 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 35.0 Acier inox 303

20231286

Gamme de prix
8,9672 € - 5,3803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 30.0 Acier inox 303

20230838

Gamme de prix
5,044 € - 3,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0