Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 80.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20231644

Référence du fabricant:

20231644

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 33,7696 €
100 - 199 30,3967 €
200 - 499 27,0136 €
500 - 999 23,6408 €
1000 + 20,2577 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

33,77 €

1 x 33,7696 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 80.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter