Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0955 € - 20,1558 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 2,8735 € - 4,7893 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,8939 € - 4,8198 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 4,453 € - 7,4285 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| 1,8342 € - 3,057 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| 4,3307 € - 7,2145 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 6,491 € - 10,8217 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| 2,8939 € - 4,8198 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 4,2798 € - 7,133 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 2,9958 € - 4,9931 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 2,4354 € - 4,0658 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,4354 € - 4,0658 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,7207 € - 4,5345 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 7,6628 € - 12,768 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 4,4734 € - 7,4488 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 2,1399 € - 3,5665 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 5,3803 € - 8,9672 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 1,7526 € - 2,9143 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 4,4734 € - 7,4488 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 1,5794 € - 2,6392 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer