Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
7,9889 € - 13,3183 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
35.0
Titane G5
6.0
Clé hexagonale
10.0
6,3076 € - 10,516 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
4.0
Titane G5
11.0
Clé hexagonale
12.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
8.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
18.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
8,3252 € - 13,8787 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
40.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
27,9002 € - 46,4969 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
100.0
Titane G2
18.0
Clé hexagonale
24.0
44,7646 € - 74,6009 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
75.0
Titane G2
22.0
Clé hexagonale
30.0
18,1178 € - 30,1929 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
100.0
Titane G5
16.0
Clé hexagonale
20.0
26,3615 € - 43,9392 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
45.0
Titane G5
18.0
Clé hexagonale
24.0
6,491 € - 10,8217 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
7.0
Titane G5
6.0
Clé hexagonale
10.0
56,1469 € - 93,5849 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
90.0
Titane G5
22.0
Clé hexagonale
30.0
15,2951 € - 25,4953 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
65.0
Titane G5
16.0
Clé hexagonale
20.0
6,0019 € - 9,9963 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
18.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
3,6378 € - 6,063 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
8.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
5.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
25.0
Titane G2
5.0
Clé hexagonale
8.0
6,6642 € - 11,1071 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
25.0
Titane G2
6.0
Clé hexagonale
10.0
6,3483 € - 10,5874 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
16.0
Titane G2
11.0
Clé hexagonale
12.0
9,8843 € - 16,4772 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
14.0
Titane G2
16.0
Clé hexagonale
20.0
18,3827 € - 30,6311 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
35.0
Titane G2
18.0
Clé hexagonale
24.0
27,9002 € - 46,4969 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
90.0
Titane G2
18.0
Clé hexagonale
24.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 35.0 Titane G5

20243548

Gamme de prix
13,3183 € - 7,9889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 4.0 Titane G5

20243647

Gamme de prix
10,516 € - 6,3076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Titane G2

20242183

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 18.0 Titane G2

20242237

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 40.0 Titane G2

20242282

Gamme de prix
13,8787 € - 8,3252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 100.0 Titane G2

20242732

Gamme de prix
46,4969 € - 27,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 75.0 Titane G2

20242831

Gamme de prix
74,6009 € - 44,7646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 100.0 Titane G5

20244095

Gamme de prix
30,1929 € - 18,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 45.0 Titane G5

20244149

Gamme de prix
43,9392 € - 26,3615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 7.0 Titane G5

20243449

Gamme de prix
10,8217 € - 6,491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 90.0 Titane G5

20244354

Gamme de prix
93,5849 € - 56,1469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 65.0 Titane G5

20244040

Gamme de prix
25,4953 € - 15,2951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 18.0 Titane G2

20242008

Gamme de prix
9,9963 € - 6,0019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 8.0 Titane G5

20242930

Gamme de prix
6,063 € - 3,6378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Titane G2

20241834

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 25.0 Titane G2

20242022

Gamme de prix
11,1071 € - 6,6642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 16.0 Titane G2

20242220

Gamme de prix
10,5874 € - 6,3483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 14.0 Titane G2

20242428

Gamme de prix
16,4772 € - 9,8843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 35.0 Titane G2

20242626

Gamme de prix
30,6311 € - 18,3827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 90.0 Titane G2

20242725

Gamme de prix
46,4969 € - 27,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0