Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1707 € - 0,3113 € | 277 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2568 € - 0,4663 € | 18 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4634 € - 0,7561 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,9684 € - 2,4678 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,0689 € - 2,6974 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,3372 € - 2,9413 € | 381 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,4778 € - 3,2426 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,7217 € - 3,7878 € | 123 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | 30398 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,3012 € - 0,5466 € | 612 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4304 € - 0,7016 € | 2900 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5581 € - 0,9067 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2381 € - 0,5868 € | 1622 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,284 € - 0,5179 € | 1400 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,3586 € - 0,5825 € | 800 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4304 € - 0,7016 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,538 € - 1,1865 € | 310 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 2,1234 € - 3,7447 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,9226 € - 3,6587 € | 153 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer