Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0117 € - 8,4795 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,9413 € - 2,9987 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5,2082 € - 5,323 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0294 € - 0,0344 € | 609 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0387 € - 0,0454 € | 1117 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0876 € - 0,1022 € | 215 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2338 € - 0,2754 € | 65 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2596 € - 0,3041 € | 100 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5136 € - 0,6011 € | 15450 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3902 € - 0,4548 € | 4 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6657 € - 0,779 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1028 € - 0,1205 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2754 € - 0,3228 € | 200 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6112 € - 0,7145 € | 313 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0644 € - 0,0753 € | 90 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0419 € - 0,0486 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0763 € - 0,0891 € | 5474 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0681 € - 0,0799 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0695 € - 0,0814 € | 718 En stock |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0723 € - 0,0843 € | 13 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive