Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1136 € - 0,1331 € 11622 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,083 € - 0,0969 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PP
25.0 mm
External Hexagonal Drive
11,3491 € - 14,7783 € 94 En stock
M8
1.3 mm
Marron
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
17,82 € - 23,2292 € 76 En stock
M8
1.3 mm
Marron
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
14,5917 € - 18,9965 € Demander le délai de livraison ici
M8
1.3 mm
Marron
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
26,5005 € - 34,4491 € Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Marron clair
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3947 € - 5,4952 € 68 En stock
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
15.0 mm
Bouton hexagonal
4,6056 € - 4,706 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Marron
PEEK
10.0 mm
Tournevis fendu
31,8952 € - 41,4796 € Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Marron clair
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0294 € - 0,0344 € 609 En stock
M3
0.5 mm
Naturel
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,35 € - 0,4089 € 1007 En stock
M12
1.75 mm
Naturel
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0387 € - 0,0454 € 1117 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PP
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2568 € - 0,3012 € 2536 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1563 € - 0,1822 € Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2941 € - 0,3457 € 396 En stock
M8
1.25 mm
Naturel
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0876 € - 0,1022 € 215 En stock
M5
0.8 mm
Naturel
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3947 € - 5,4952 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
12.0 mm
Tournevis fendu
2,9413 € - 2,9987 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
8.5 mm
Tournevis fendu
5,2082 € - 5,323 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
20.0 mm
Tournevis fendu
6,0117 € - 8,4795 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
15.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm PP Naturel

10040775

Gamme de prix
0,1331 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
11622 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm PP Naturel

10040577

Gamme de prix
0,0969 € - 0,083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 25.0 mm PEEK Marron

10220337

Gamme de prix
14,7783 € - 11,3491 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Marron
Vis à tête hexagonale M8 45.0 mm PEEK Marron

10220375

Gamme de prix
23,2292 € - 17,82 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Marron
Vis à tête hexagonale M8 40.0 mm PEEK Marron

10220368

Gamme de prix
18,9965 € - 14,5917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Marron
Vis à tête hexagonale M10 25.0 mm PEEK Marron clair

10220405

Gamme de prix
34,4491 € - 26,5005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Marron clair
Vis à tête hexagonale M4 15.0 mm PEEK Bordeaux

10358764

Gamme de prix
5,4952 € - 5,3947 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm PEEK Marron

10359730

Gamme de prix
4,706 € - 4,6056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron
Vis à tête hexagonale M10 45.0 mm PEEK Marron clair

10220443

Gamme de prix
41,4796 € - 31,8952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Marron clair
Vis à tête hexagonale M3 20.0 mm PP Naturel

10039922

Gamme de prix
0,0344 € - 0,0294 €

Niveaux de stock
609 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 40.0 mm PP Naturel

10041024

Gamme de prix
0,4089 € - 0,35 €

Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm PP Naturel

10040218

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
1117 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 30.0 mm PVDF Naturel

10040140

Gamme de prix
0,3012 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
2536 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 20.0 mm PVDF Naturel

10039939

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 40.0 mm PP Naturel

10040812

Gamme de prix
0,3457 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 30.0 mm PP Naturel

10040362

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0876 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 12.0 mm PEEK Bordeaux

10359747

Gamme de prix
5,4952 € - 5,3947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 8.5 mm PEEK Bordeaux

10359785

Gamme de prix
2,9987 € - 2,9413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm PEEK Bordeaux

10359822

Gamme de prix
5,323 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 15.0 mm PEEK Bordeaux

10359860

Gamme de prix
8,4795 € - 6,0117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux