Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0319 € - 0,0374 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5968 € - 0,6958 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,6056 € - 4,706 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 6,0404 € - 7,5039 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 5,3947 € - 5,4952 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 4,4191 € - 4,5195 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5,8395 € - 7,2313 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 13,243 € - 13,8026 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.2 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 6,3991 € - 7,9917 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 9845 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0705 € - 0,0826 € | 2992 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0781 € - 0,0915 € | 145 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0744 € - 0,0869 € | 5475 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0324 € - 0,0378 € | 399 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0536 € - 0,0626 € | 1645 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0548 € - 0,0641 € | 666 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,067 € - 0,0783 € | 119 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,967 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2016 € - 0,2489 € | 396 En stock |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2382 € - 4,2756 € | 225 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal