Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1318 € - 0,2453 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4677 € - 0,8709 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1228 € - 0,2295 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5165 € - 0,9627 € | 567 En stock |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1044 € - 0,1936 € | 200 En stock |
M3
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,152 € - 0,2826 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,0947 € - 3,3717 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 2,1234 € - 3,7447 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,044 € - 0,0543 € | Demander le délai de livraison ici |
#10-32
|
32 TPI
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1424 € - 0,1759 € | 996 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Demander le délai de livraison ici |
#10-32
|
32 TPI
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0501 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0463 € - 0,0572 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1956 € - 0,2415 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0683 € - 0,0844 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4-28
|
28 TPI
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive