Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9113 € - 7,346 € | 430 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,7665 € - 9,943 € | 60 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,3491 € - 14,7783 € | 93 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,5917 € - 18,9965 € | 194 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 25,41 € - 33,0431 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 29,1835 € - 37,9644 € | 83 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0285 € - 0,0332 € | 770 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0301 € - 0,0351 € | 500 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0713 € - 0,0833 € | 2092 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1223 € - 0,1429 € | 4620 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 100 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 17049 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 29,1835 € - 37,9931 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0292 € - 0,0342 € | 474 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0304 € - 0,0354 € | 1582 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,083 € - 0,0969 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 396 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,35 € - 0,4089 € | 1007 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0406 € - 0,0477 € | 11218 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0384 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive