Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1179 € - 0,1376 € | 304 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2525 € - 0,2969 € | 30 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 98 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3328 € - 0,3902 € | 67 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5681 € - 0,6643 € | 339 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3947 € - 5,4952 € | 960 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 4,5482 € - 4,6343 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5,3947 € - 5,4952 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,6887 € - 1,033 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,9082 € - 1,363 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 2,7834 € - 5,6817 € | 10 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,6056 € - 6,5139 € | 100 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,6187 € - 8,6517 € | 54 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,9704 € - 14,7352 € | 90 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,3491 € - 14,7783 € | 900 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,5917 € - 18,9965 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.3 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 24,7903 € - 32,2371 € | 15 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7819 € - 1,1736 € | 6 En stock |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 2,7834 € - 5,6817 € | 100 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,366 € - 6,6574 € | 90 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Marron
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer