Menu  Rechercher

Vis tête basse Tête creuse M4 8.0 8.0 PEEK Beige

La vis à tête ultra-basse est idéale pour les assemblages compacts où les fixations standard peuvent être trop encombrantes. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

20833350

Référence du fabricant:

20833350

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,1107 €
100 + 1,0088 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

22,21 €

20 x 1,1107 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 ±0.2 8.0
d2 8.0
h1 0.9
l2 1.4
A/F 2.0
Couleur Beige
Matière PEEK
Type de tête Tête creuse
Taille d'entraînement 2.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter