Menu  Rechercher

Vis captives Tête Cruciforme

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique avec deux options : l’une avec une empreinte torx et l’autre avec une empreinte cruciforme. D’un côté, les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Cependant, les vis avec empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui fait d’elles un bon choix pour les applications nécessitant un bon ajustement et facilite le retrait des vis, même si elles ont été fortement serrées. Elles offrent toutes deux un bel aspect de fixation, idéal pour la présentation de produits finis.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Les tailles M8 sont dotées d’une empreinte torx réduite, tandis que les tailles M3, M4, M5 et M6 sont dotées d’une empreinte cruciforme. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1,4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Limite d’élasticité minimale : 190 N/mm²

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
80 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 l1 025 H1 max d3 max Type d'entraînement d2 a012 Ajouter au panier
2,28 € - 3,25 € 110 En stock
M3
4.5
25.0
2.5
6.0
Empreintes torx
2.0
2,28 € - 3,25 € 500 En stock
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
2,32 € - 3,31 € 477 En stock
M5
7.5
16.0
3.9
10.0
Empreintes torx
3.7
2,36 € - 3,37 € 24 En stock
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
2,40 € - 3,44 € 50 En stock
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
2,28 € - 3,25 € 100 En stock
M4
6.0
25.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
2,68 € - 3,82 € En cours de production
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
3,66 € - 5,23 € En cours de production
M8
10.0
80.0
6.1
16.0
Empreintes torx
6.0
2,40 € - 3,44 € 100 En stock
M6
7.5
10.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
2,25 € - 3,22 € En cours de production
M4
6.0
6.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
2,28 € - 3,25 € 100 En stock
M4
6.0
40.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
2,44 € - 3,49 € 61 En stock
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
2,23 € - 3,19 € 100 En stock
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Empreintes torx
2.0
2,23 € - 3,19 € 10 En stock
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
2,23 € - 3,19 € 100 En stock
M3
4.5
20.0
2.5
6.0
Empreintes torx
2.0
2,23 € - 3,19 € 145 En stock
M4
6.0
16.0
3.2
8.0
Empreintes torx
2.8
2,32 € - 3,31 € 718 En stock
M5
7.5
12.0
3.9
10.0
Empreintes torx
3.7
2,40 € - 3,44 € 135 En stock
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Empreintes torx
3.7
2,40 € - 3,44 € 565 En stock
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Empreintes torx
4.2
2,23 € - 3,19 € 100 En stock
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Empreintes torx
2.0
  • sur 4
Vis captive M3 25.0 Acier inox 303

20137700

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Vis captive M4 30.0 Acier inox 303

20137748

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M5 16.0 Acier inox 303

20137786

Gamme de prix
3,31 € - 2,32 €

Niveaux de stock
477 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M6 16.0 Acier inox 303

20137830

Gamme de prix
3,37 € - 2,36 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M6 40.0 Acier inox 303

20137861

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M4 25.0 Acier inox 303

20139179

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M8 25.0 Acier inox 303

20140182

Gamme de prix
3,82 € - 2,68 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M8 80.0 Acier inox 303

20140236

Gamme de prix
5,23 € - 3,66 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M6 10.0 Acier inox 303

20140137

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M4 6.0 Acier inox 303

20140090

Gamme de prix
3,22 € - 2,25 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    6.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M4 40.0 Acier inox 303

20137755

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M6 60.0 Acier inox 303

20137885

Gamme de prix
3,49 € - 2,44 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Captive Screw M3 16.0 303 Stainless Steel

20137687

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Vis captive M4 12.0 Acier inox 303

20137717

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M3 20.0 Acier inox 303

20137694

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Vis captive M4 16.0 Acier inox 303

20137724

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M5 12.0 Acier inox 303

20137779

Gamme de prix
3,31 € - 2,32 €

Niveaux de stock
718 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M5 40.0 Acier inox 303

20137816

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M6 30.0 Acier inox 303

20137854

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
565 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M3 10.0 Acier inox 303

20137670

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Vis captive M4 20.0 Acier inox 303

20137731

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M4 50.0 Acier inox 303

20137762

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
227 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M5 30.0 Acier inox 303

20137809

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M5 50.0 Acier inox 303

20137823

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M2.5 8.0 Acier inox 303

20180034

Gamme de prix
3,1333 € - 2,1933 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Vis captive M5 60.0 Acier inox 303

20188139


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M4 50.0 Acier inox 303

20188078


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M4 10.0 Acier inox 303

20188054


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M6 40.0 Acier inox 303

20188153


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M4 60.0 Acier inox 303

20188085


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M6 60.0 Acier inox 303

20188160


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M5 50.0 Acier inox 303

20188122


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M5 25.0 Acier inox 303

20188108


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M3 20.0 Acier inox 303

20180072

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
2273 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vis captive M6 30.0 Acier inox 303

20180041

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M4 8.0 Acier inox 303

20140076

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M3 8.0 Acier inox 303

20140083

Gamme de prix
3,19 € - 2,23 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Captive Screw M8 12.0 303 Stainless Steel

20140168

Gamme de prix
3,49 € - 2,44 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M8 50.0 Acier inox 303

20140212

Gamme de prix
4,40 € - 3,08 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M8 30.0 Acier inox 303

20140199

Gamme de prix
3,95 € - 2,77 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Captive Screw M5 10.0 303 Stainless Steel

20140113

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M6 25.0 Acier inox 303

20140151

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M8 40.0 Acier inox 303

20140205

Gamme de prix
4,17 € - 2,92 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M6 80.0 Acier inox 303

20140403

Gamme de prix
3,49 € - 2,44 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M8 45.0 Acier inox 303

20140434

Gamme de prix
4,29 € - 3,00 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M4 10.0 Acier inox 303

20140106

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Vis captive M8 16.0 Acier inox 303

20140175

Gamme de prix
3,59 € - 2,52 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M6 12.0 Acier inox 303

20140144

Gamme de prix
3,37 € - 2,36 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M8 60.0 Acier inox 303

20140229

Gamme de prix
4,65 € - 3,25 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M8 25.0 Acier inox 303

20140427

Gamme de prix
4,04 € - 2,83 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M5 25.0 Acier inox 303

20140120

Gamme de prix
3,37 € - 2,36 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M3 30.0 Acier inox 303

20138257

Gamme de prix
3,25 € - 2,28 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Vis captive M5 20.0 Acier inox 303

20137793

Gamme de prix
3,37 € - 2,36 €

Niveaux de stock
299 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Vis captive M6 20.0 Acier inox 303

20137847

Gamme de prix
3,44 € - 2,40 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M6 50.0 Acier inox 303

20137878

Gamme de prix
3,49 € - 2,44 €

Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M5 16.0 Acier inox 303

20180126

Gamme de prix
3,56 € - 2,492 €

Niveaux de stock
7347 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M4 20.0 Acier inox 303

20180102

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
753 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M4 30.0 Acier inox 303

20180195

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
963 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M4 16.0 Acier inox 303

20180096

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M6 20.0 Acier inox 303

20180140

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
9286 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M6 12.0 Acier inox 303

20180713

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
19179 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M3 30.0 Acier inox 303

20186074

Gamme de prix
0,9333 € - 0,6533 €

Niveaux de stock
9948 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vis captive M3 10.0 Acier inox 303

20182304

Gamme de prix
0,20 € - 0,14 €

Niveaux de stock
8127 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vis captive M2.5 10.0 Acier inox 303

20180058

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
667 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Vis captive M8 20.0 Acier inox 303

20140410

Gamme de prix
3,69 € - 2,59 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Vis captive M3 25.0 Acier inox 303

20188030


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vis captive M5 40.0 Acier inox 303

20188115


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M5 10.0 Acier inox 303

20188092


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M6 80.0 Acier inox 303

20188177


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M4 25.0 Acier inox 303

20188061


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M3 40.0 Acier inox 303

20188047


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vis captive M6 25.0 Acier inox 303

20188146


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M4 12.0 Acier inox 303

20180089

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
3398 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vis captive M5 20.0 Acier inox 303

20180133

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M5 30.0 Acier inox 303

20180218

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
695 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M3 16.0 Acier inox 303

20180065

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vis captive M5 12.0 Acier inox 303

20180119

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vis captive M6 50.0 Acier inox 303

20180225

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
2094 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M6 16.0 Acier inox 303

20180157

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
3756 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vis captive M4 40.0 Acier inox 303

20180201

Gamme de prix
0,5666 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
978 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1