Vis captives avec rondelles dotées d'une tête cylindrique et d'un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour un assemblage de précision et sont particulièrement utiles lorsque l'espace est limité.
Ces vis sont une excellente option pour les panneaux avec des trous non filetés. Chaque vis comprend une rondelle intégrée qui assure une fixation sûre dans les panneaux non filetés. Cela répartit uniformément la charge et réduit le risque d’endommager les surfaces délicates.
Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage indiquée.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0163
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6879 € - 16,6912 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
17.5
|
32.0
|
60.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 4,3613 € - 6,2363 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.5
|
10.0
|
16.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,29 € - 6,1242 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 5,0848 € - 7,2655 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,9116 € - 7,0209 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,5332 € - 7,9074 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
5.5
|
12.0
|
80.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,2682 € - 7,5202 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,8912 € - 6,9802 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
8.5
|
16.0
|
25.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,5332 € - 7,9074 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
8.5
|
16.0
|
50.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,7865 € - 9,7009 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
10.6
|
20.0
|
50.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 7,0209 € - 10,027 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
13.2
|
24.0
|
25.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3,862 € - 5,5128 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 3,9945 € - 5,7064 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,1473 € - 5,9306 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,504 € - 6,4401 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 5,0033 € - 7,1432 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,9232 € - 5,6045 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,2085 € - 6,0121 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,5753 € - 6,5318 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,6772 € - 6,6745 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer