Menu  Rechercher

Vis captive avec rondelle

En cours de production

Vis captives avec rondelles dotées d'une tête cylindrique et d'un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour un assemblage de précision et sont particulièrement utiles lorsque l'espace est limité.

Ces vis sont une excellente option pour les panneaux avec des trous non filetés. Chaque vis comprend une rondelle intégrée qui assure une fixation sûre dans les panneaux non filetés. Cela répartit uniformément la charge et réduit le risque d’endommager les surfaces délicates.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage indiquée.

  • Fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion. Elles offrent une excellente résistance, durabilité et longévité.
  • Un choix populaire dans les applications de construction, de machines industrielles et automobiles.
  • Conformes à la directive Machines 2006/42/EC (correspondant généralement à ISO 4762)
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0163

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Ajouter au panier
4,7893 € - 6,8375 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
4,667 € - 6,6643 € Demander le délai de livraison ici
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
4,7485 € - 6,7865 € Demander le délai de livraison ici
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
4,5957 € - 6,5624 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
4,6568 € - 6,6541 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
4,7485 € - 6,7865 € Demander le délai de livraison ici
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
5,4007 € - 7,7138 € Demander le délai de livraison ici
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
5,8185 € - 8,3049 € Demander le délai de livraison ici
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
6,1548 € - 8,794 € Demander le délai de livraison ici
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
7,6935 € - 10,995 € Demander le délai de livraison ici
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
7,4998 € - 10,7199 € Demander le délai de livraison ici
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
11,423 € - 16,3142 € Demander le délai de livraison ici
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
11,6574 € - 16,6505 € Demander le délai de livraison ici
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
  • sur 4
Vis captive Clé hexagonale M4 35.0 Acier inox 303

20758820

Gamme de prix
6,8375 € - 4,7893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Vis captive Clé hexagonale M5 30.0 Acier inox 303

20758899

Gamme de prix
6,6643 € - 4,667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Vis captive Clé hexagonale M5 35.0 Acier inox 303

20758905

Gamme de prix
6,7865 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Vis captive Clé hexagonale M6 20.0 Acier inox 303

20758950

Gamme de prix
6,5624 € - 4,5957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Vis captive Clé hexagonale M6 25.0 Acier inox 303

20758967

Gamme de prix
6,6541 € - 4,6568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Vis captive Clé hexagonale M8 20.0 Acier inox 303

20759049

Gamme de prix
6,7865 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Vis captive Clé hexagonale M8 45.0 Acier inox 303

20759094

Gamme de prix
7,7138 € - 5,4007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Vis captive M10 20.0 Acier inox 303

20759131

Gamme de prix
8,3049 € - 5,8185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Vis captive M10 20.0 Acier inox 303

20759155

Gamme de prix
8,794 € - 6,1548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Vis captive M12 24.0 Acier inox 303

20759285

Gamme de prix
10,995 € - 7,6935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Vis captive M12 24.0 Acier inox 303

20759278

Gamme de prix
10,7199 € - 7,4998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Vis captive M16 32.0 Acier inox 303

20759346

Gamme de prix
16,3142 € - 11,423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Vis captive M16 32.0 Acier inox 303

20759360

Gamme de prix
16,6505 € - 11,6574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0