Menu  Rechercher

Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm 28.0 mm

Le verrou à compression a une large plage de préhension avec une vis réglable. Idéal pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Offre une bonne compression et une bonne isolation sonore. Il dispose d’une came plate.
Référence Essentra :

20796372

Référence du fabricant:

20796372

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
75 - 149 9,6122 €
150 + 6,8658 €
Qté par sac standard : 75

Commande par lots de 150

Prix total :

720,92 €

75 x 9,6122 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière du loquet Zamak ZNAL4CU1
Matière logement Zamak ZNAL4CU1
Matière de came Acier
Orientation de montage Main gauche
Type de clé Clé carrée 8,0 mm
Teneur d'acier inoxydable ZNAL4CU1
Longueur de came 33.0 mm
Ø tête 28.0 mm
Épaisseur tête 5.0 mm
Hauteur de l'enceinte 20.0 mm
Longueur totale 49.0 mm
Longueur de poignée 29.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter