Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 40,5975 € |
50 + | 21,7077 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de poignée | Bouton à ailettes à clef |
---|---|
Type de clé | Eurokey (5333) |
Emprise | 8.5 mm |
Emprise | 0.335 in |
Matière de came | Zamac |
Matière du loquet | Zamac |
Couleur | Naturel |
Terminer | Revêtement peinture poudre |
Code produit | 8301409000 |
Longueur du trou de montage | 20.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.795 in |
Hauteur bouton (mm) | 20.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.787 in |
Largeur du trou de montage | 22.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.874 in |
Matière complète | Zamac |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer