Menu  Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
17,6228 € - 19,4549 € 9 En stock
Inox 304
Clé mors double 3,0 mm
36,2857 € - 67,858 € 149 En stock
Inox 304
Clé triangulaire 8,0 mm
9,0965 € - 17,017 € 24 En stock
2,5826 € - 4,9052 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé triangulaire 7,0 mm
27.0 mm
36,2857 € - 67,858 € 4 En stock
Inox 304
Clé carrée 8,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 1 En stock
Clé carrée 8,0 mm
36,2857 € - 67,858 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Clé triangulaire 8,0 mm
36,2857 € - 67,858 € 45 En stock
Inox 304
Clé mors double 5,0 mm
1,2725 € - 1,4139 € 50 En stock
Clé carrée 8,0 mm
2,6304 € - 4,0918 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé carrée 7,0 mm
20.0 mm
2,5826 € - 4,4593 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé triangulaire 7,0 mm
20.0 mm
2,6304 € - 4,0918 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Zamac
Revêtement poudre noire
Clé fendue
27.0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 46 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
36,2857 € - 67,858 € 74 En stock
Inox 304
Clé mors double 5,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 96 En stock
Clé mors double 5,0 mm
5,2657 € - 10,3652 € 46 En stock
Clé mors double 3,0 mm
9,7877 € - 10,8753 € Demander le délai de livraison ici
Inox 304
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Revêtement poudre noire
Clé mors double 3,0 mm
24,5838 € - 24,5838 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé triangulaire 7,0 mm
7.5 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour 14.5 mm Clé mors double 3,0 mm Inox 304

20050047

Gamme de prix
19,4549 € - 17,6228 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Inox 304
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Inox 304

20050184

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour

20056193

Gamme de prix
17,017 € - 9,0965 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 27.0 mm Alliage zinc

20072520

Gamme de prix
4,9052 € - 2,5826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    27.0 mm
Verrou quart de tour 14.5 mm Clé carrée 8,0 mm Inox 304

20050122

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 3,0 mm Nylon

20050436

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé carrée 8,0 mm Nylon

20050559

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Inox 304

20050177

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20050108

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé carrée 8,0 mm Nylon

20050566

Gamme de prix
1,4139 € - 1,2725 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Clé carrée 7,0 mm 20.0 mm Alliage zinc

20072445

Gamme de prix
4,0918 € - 2,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    20.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 20.0 mm Alliage zinc

20072506

Gamme de prix
4,4593 € - 2,5826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    20.0 mm
Verrou quart de tour 27.0 mm Zamac

20072582

Gamme de prix
4,0918 € - 2,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    27.0 mm
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Nylon

20050627

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20050092

Gamme de prix
67,858 € - 36,2857 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 5,0 mm Nylon

20050504

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé mors double 3,0 mm Nylon

20050450

Gamme de prix
10,3652 € - 5,2657 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050207

Gamme de prix
10,8753 € - 9,7877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Inox 304
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou IP65 Mors double 3mm Emprise 14.5 Zamac Noir

20055554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière de came
    Acier
  • Matière
    Zamac
Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Gamme de prix
24,5838 € - 24,5838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    7.5 mm