Menu  Rechercher

Glissières

En cours de production

Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.

Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.

Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.

  • En raison des matériaux utilisés et des sections de roulements à billes exposées, ces glissières sont principalement destinées aux applications internes et propres telles que l'ébénisterie, les systèmes de stockage industriels et les applications automobiles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Slide length sl Slide travel tr Matière Load/pair max. kg Ajouter au panier
8,5188 € - 12,1669 € Demander le délai de livraison ici
650.0
650.0
Acier laminé à froid
45.0
5,6453 € - 8,0603 € Demander le délai de livraison ici
450.0
450.0
Acier laminé à froid
45.0
63,9932 € - 91,4247 € Demander le délai de livraison ici
508.0
508.0
Acier laminé à froid
200.0
27,7474 € - 39,6391 € Demander le délai de livraison ici
400.0
425.0
Acier laminé à froid
80.0
83,5988 € - 119,4268 € Demander le délai de livraison ici
660.0
660.0
Acier laminé à froid
200.0
11,3517 € - 16,2225 € Demander le délai de livraison ici
304.8
304.8
Acier laminé à froid
60.0
19,9826 € - 28,5422 € Demander le délai de livraison ici
450.0
475.0
Acier laminé à froid
80.0
28,5626 € - 40,8008 € Demander le délai de livraison ici
650.0
674.0
Acier laminé à froid
80.0
20,4717 € - 29,2453 € Demander le délai de livraison ici
558.8
558.8
Acier laminé à froid
60.0
30,6108 € - 43,7355 € Demander le délai de livraison ici
700.0
720.0
Acier laminé à froid
80.0
21,7964 € - 31,1406 € Demander le délai de livraison ici
660.4
660.4
Acier laminé à froid
60.0
17,2822 € - 24,6904 € Demander le délai de livraison ici
457.2
457.2
Acier laminé à froid
60.0
  • sur 4
Glissière 650.0 650.0 45.0 Acier laminé à froid

20755614

Gamme de prix
12,1669 € - 8,5188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    650.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    256.0
Glissière 450.0 450.0 45.0 Acier laminé à froid

20755577

Gamme de prix
8,0603 € - 5,6453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    160.0
Glissière 508.0 508.0 200.0 Acier laminé à froid

20755300

Gamme de prix
91,4247 € - 63,9932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Glissière 400.0 425.0 80.0 Acier laminé à froid

20755379

Gamme de prix
39,6391 € - 27,7474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Glissière 660.0 660.0 200.0 Acier laminé à froid

20755331

Gamme de prix
119,4268 € - 83,5988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Glissière 304.8 304.8 60.0 Acier laminé à froid

20755447

Gamme de prix
16,2225 € - 11,3517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Glissière 450.0 475.0 80.0 Acier laminé à froid

20755386

Gamme de prix
28,5422 € - 19,9826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Glissière 650.0 674.0 80.0 Acier laminé à froid

20755423

Gamme de prix
40,8008 € - 28,5626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Glissière 558.8 558.8 60.0 Acier laminé à froid

20755492

Gamme de prix
29,2453 € - 20,4717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Glissière 700.0 720.0 80.0 Acier laminé à froid

20755430

Gamme de prix
43,7355 € - 30,6108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    720.0
  • c
    288.0
  • e
    576.0
  • f
    288.0
Glissière 660.4 660.4 60.0 Acier laminé à froid

20755515

Gamme de prix
31,1406 € - 21,7964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    660.4
  • Slide travel tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Glissière 457.2 457.2 60.0 Acier laminé à froid

20755478

Gamme de prix
24,6904 € - 17,2822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    457.2
  • Slide travel tr
    457.2
  • b
    352.0
  • d
    25.45
  • e
    32.15