Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2154 € - 0,2463 € 1929 En stock
19.1 mm
0,2154 € - 0,2463 € 7988 En stock
6.4 mm
0,0575 € - 0,0639 € 6000 En stock
6.4 mm
0,0738 € - 0,082 € Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
0,072 € - 0,08 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
0,0668 € - 0,0743 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
0,0702 € - 0,0781 € Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
0,2041 € - 0,2323 € 3838 En stock
10.7 mm
0,0881 € - 0,0979 € Demander le délai de livraison ici
13.9 mm
0,0651 € - 0,0723 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
0,0664 € - 0,0738 € 9 En stock
19.1 mm
0,2196 € - 0,2492 € 35838 En stock
15.9 mm
0,0593 € - 0,0659 € 2110 En stock
12.7 mm
0,0591 € - 0,0657 € 2 En stock
11.1 mm
0,0594 € - 0,066 € 2998 En stock
M3
3.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € 500 En stock
M2.5
10.0 mm
0,0559 € - 0,0622 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0,1262 € - 0,1262 € 1058 En stock
M2.5
3.0 mm
0,0718 € - 0,0798 € 35 En stock
M4
15.9 mm
0,0611 € - 0,0679 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 19.1 mm Nylon 6/6

10016657

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
1929 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
7988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Entretoise à visser #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024218

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Entretoise à visser M4 23.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10013861

Gamme de prix
0,082 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 20.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10013854

Gamme de prix
0,08 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser #6-32 10.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10013830

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 17.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10013847

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 10.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10013878

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
3838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 13.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10013885

Gamme de prix
0,0979 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10011232

Gamme de prix
0,0723 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016794

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
35838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10011270

Gamme de prix
0,0659 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
2110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10016886

Gamme de prix
0,0657 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Gamme de prix
0,066 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 10.0 mm PA

10175217

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10010327

Gamme de prix
0,0622 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser 3.0 mm PA

10175255

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
1058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Support à visser 15.9 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10108154

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 9.5 mm Nylon 6/6

10109168

Gamme de prix
0,0679 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm