Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1591 € - 0,29 € | 100 En stock |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0608 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,3097 € | 186 En stock |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,183 € - 0,3365 € | 50894 En stock |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2013 € - 0,3674 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,0877 € | 3998 En stock |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0713 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,3435 € | 17419 En stock |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,0349 € | 10800 En stock |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,3168 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,064 € | 820 En stock |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,077 € - 0,0855 € | 3970 En stock |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0712 € | 3100 En stock |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2421 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0754 € | 3000 En stock |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1577 € | 1485 En stock |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1577 € | 500 En stock |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 700 En stock |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 3000 En stock |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer