Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1577 € - 0,1577 € 1019 En stock
20.0 mm
0,1124 € - 0,1249 € 500 En stock
M2.5
8.0 mm
0,0722 € - 0,0803 € 18995 En stock
19.1 mm
0,0624 € - 0,0694 € 203 En stock
M4
9.5 mm
0,2196 € - 0,2492 € 2000 En stock
4.8 mm
0,0579 € - 0,0644 € 4920 En stock
9.5 mm
0,0679 € - 0,0755 € Demander le délai de livraison ici
M3
19.1 mm
0,0631 € - 0,0701 € 15000 En stock
M4
9.5 mm
0,1072 € - 0,1262 € 581 En stock
M4
10.0 mm
0,2477 € - 0,2833 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
9.5 mm
0,0678 € - 0,0754 € Demander le délai de livraison ici
M4
19.1 mm
0,0545 € - 0,0606 € 1021 En stock
M4
7.9 mm
0,0636 € - 0,0707 € 9000 En stock
6.4 mm
0,0575 € - 0,0639 € 2800 En stock
M4
9.5 mm
0,2196 € - 0,2492 € 3619 En stock
14.3 mm
0,0591 € - 0,0657 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0,0777 € - 0,0863 € 2800 En stock
25.4 mm
0,2196 € - 0,2492 € 1960 En stock
9.5 mm
0,0641 € - 0,0713 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,0559 € - 0,0621 € 998 En stock
M4
4.8 mm
  • sur 10
Entretoise à visser 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Entretoise à visser 8.0 mm PA

10175286

Gamme de prix
0,1249 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M4 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10013786

Gamme de prix
0,0803 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
18995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 9.5 mm PA Naturel

10011263

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
203 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016824

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10011256

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0579 €

Niveaux de stock
4920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 19.1 mm PA Naturel

10010174

Gamme de prix
0,0755 € - 0,0679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 9.5 mm PA Naturel

10010280

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 10.0 mm PA

10175378

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Gamme de prix
0,2833 € - 0,2477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 19.1 mm PA Naturel

10013793

Gamme de prix
0,0754 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016985

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0545 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 6.4 mm Nylon 6/6

10109137

Gamme de prix
0,0707 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 14.3 mm Nylon 6/6

10016916

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
3619 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Gamme de prix
0,0657 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

10016695

Gamme de prix
0,0863 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016879

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
1960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016923

Gamme de prix
0,0713 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Gamme de prix
0,0621 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm