Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1341 € - 0,1577 € 1354 En stock
M4
20.0 mm
0,2196 € - 0,2492 € 6990 En stock
3.2 mm
0,2154 € - 0,2463 € 10455 En stock
9.5 mm
0,2154 € - 0,2463 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
0,2154 € - 0,2463 € 307 En stock
15.9 mm
0,0774 € - 0,086 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,2196 € - 0,2492 € 963 En stock
6.4 mm
0,2126 € - 0,2421 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € 1372 En stock
6.0 mm
0,1985 € - 0,2267 € 3764 En stock
15.9 mm
0,1007 € - 0,1007 € 31 En stock
15.0 mm
0,1341 € - 0,1577 € 1388 En stock
M2.5
12.0 mm
0,0613 € - 0,0682 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.8 mm
0,0772 € - 0,0858 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
19.1 mm
0,1072 € - 0,1262 € 499 En stock
M4
5.0 mm
0,0714 € - 0,0794 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,2283 € - 0,2607 € 3798 En stock
M4
6.4 mm
0,0632 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
M3
14.3 mm
0,0626 € - 0,0695 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
0,2154 € - 0,2463 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
  • sur 10
Entretoise à visser 20.0 mm PA

10175408

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
1354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
6990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016756

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
10455 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 35.7 mm Nylon 6/6

10016718

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.7 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
307 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

10016671

Gamme de prix
0,086 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016848

Gamme de prix
0,2492 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
963 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 3.2 mm PA Naturel

10010259

Gamme de prix
0,2421 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
1372 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Entretoise à visser M4 15.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10013762

Gamme de prix
0,2267 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
3764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 15.0 mm Nylon 6/6

10175316

Gamme de prix
0,1007 € - 0,1007 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Entretoise à visser 12.0 mm PA

10175224

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
1388 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M3 4.8 mm PA Naturel

10010211

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 5.0 mm PA

10175422

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser M4 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10013809

Gamme de prix
0,0794 € - 0,0714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 6.4 mm PA Naturel

10011249

Gamme de prix
0,2607 € - 0,2283 €

Niveaux de stock
3798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 4.8 mm PA Naturel

10010266

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
2968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    28.6 mm