Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0774 € - 0,086 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0,2055 € - 0,2337 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0,1341 € - 0,1577 € 1354 En stock
M4
20.0 mm
0,1591 € - 0,29 € 100 En stock
M4
6.0 mm
0,1689 € - 0,3097 € 186 En stock
M4
11.1 mm
0,183 € - 0,3365 € 50894 En stock
M4
17.5 mm
0,2013 € - 0,3674 € Demander le délai de livraison ici
M4
23.8 mm
0,0789 € - 0,0877 € 3998 En stock
19.1 mm
0,1985 € - 0,2267 € 20 En stock
9.5 mm
0,0646 € - 0,0718 € Demander le délai de livraison ici
M4
25.4 mm
0,0592 € - 0,0658 € 18766 En stock
15.9 mm
0,077 € - 0,0855 € 3970 En stock
9.5 mm
0,0718 € - 0,0798 € 2996 En stock
M4
14.3 mm
0,0718 € - 0,0798 € 35 En stock
M4
15.9 mm
0,0641 € - 0,0712 € 3000 En stock
25.4 mm
0,07 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,0611 € - 0,0679 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,0837 € - 0,093 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.2 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

10016671

Gamme de prix
0,086 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 20.0 mm PA

10175408

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
1354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser 6.0 mm PA

10119839

Gamme de prix
0,29 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 11.1 mm PA

10119877

Gamme de prix
0,3097 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 17.5 mm PA

10119914

Gamme de prix
0,3365 € - 0,183 €

Niveaux de stock
50894 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 23.8 mm PA

10119969

Gamme de prix
0,3674 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 19.1 mm (L) Fixation à filetage femelle

10013724

Gamme de prix
0,0877 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 9.5 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011164

Gamme de prix
0,2267 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 25.4 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10109212

Gamme de prix
0,0718 € - 0,0646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108147

Gamme de prix
0,0658 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
18766 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de vis #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024225

Gamme de prix
0,0855 € - 0,077 €

Niveaux de stock
3970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support à visser 15.9 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10108154

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 25.4 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108192

Gamme de prix
0,0712 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 22.2 mm Nylon 6/6

10109120

Gamme de prix
0,0778 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 9.5 mm Nylon 6/6

10109168

Gamme de prix
0,0679 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011218

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10108185

Gamme de prix
0,093 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm