Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2055 € - 0,2337 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0,214 € - 0,3914 € Demander le délai de livraison ici
M4
28.6 mm
0,0607 € - 0,0675 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
0,0673 € - 0,0748 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.7 mm
0,1985 € - 0,2267 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,0718 € - 0,0798 € Demander le délai de livraison ici
M4
19.1 mm
0,0703 € - 0,0782 € 1000 En stock
M4
13.6 mm
0,0685 € - 0,0762 € Demander le délai de livraison ici
M4
25.4 mm
0,0727 € - 0,0808 € 2701 En stock
12.7 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,1381 € - 0,1535 € 9599 En stock
28.5 mm
0,0633 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
M4
9.5 mm
0,069 € - 0,0767 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
22.2 mm
0,059 € - 0,0655 € 2000 En stock
9.5 mm
0,0718 € - 0,0798 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,0646 € - 0,0718 € Demander le délai de livraison ici
M4
25.4 mm
0,0718 € - 0,0798 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
31.7 mm
0,0236 € - 0,0263 € 28795 En stock
M4
7.9 mm
0,0837 € - 0,093 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.2 mm
0,1929 € - 0,3506 € 31000 En stock
M4
20.6 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 28.6 mm PA

10119983

Gamme de prix
0,3914 € - 0,214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 19.1 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108161

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 12.7 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10109229

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011201

Gamme de prix
0,2267 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 19.1 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10013731

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 13.6 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10109236

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 25.4 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10108208

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 12.7 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011188

Gamme de prix
0,0808 € - 0,0727 €

Niveaux de stock
2701 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) Fixation à filetage femelle

10013748

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 28.5 mm (L) Fixation à filetage femelle

10184332

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
9599 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    28.5 mm
Support à visser 9.5 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10011171

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 22.2 mm PA

10110928

Gamme de prix
0,0767 € - 0,069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 9.5 mm Nylon 6/6

10109151

Gamme de prix
0,0655 € - 0,059 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10109106

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 25.4 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10109212

Gamme de prix
0,0718 € - 0,0646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 31.7 mm PA

10110935

Gamme de prix
0,0798 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 7.9 mm PA

10119853

Gamme de prix
0,0263 € - 0,0236 €

Niveaux de stock
28795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10108185

Gamme de prix
0,093 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 20.6 mm PA

10119938

Gamme de prix
0,3506 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm