Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0544 € - 0,0604 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
7.9 mm
0,0566 € - 0,0629 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
15.9 mm
0,0548 € - 0,0609 € 2564 En stock
M3
15.9 mm
0,1093 € - 0,1286 € 81 En stock
M4
10.0 mm
0,1026 € - 0,1026 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,1286 € - 0,1286 € 1455 En stock
M4
3.0 mm
0,2166 € - 0,2467 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.2 mm
0,1367 € - 0,1606 € 1388 En stock
M2.5
12.0 mm
0,0566 € - 0,0629 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,057 € - 0,0633 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
10175293 0,1093 € - 0,1286 € 1458 En stock
10.0 mm
0,0644 € - 0,0716 € Demander le délai de livraison ici
M3
14.3 mm
0,062 € - 0,0689 € 998 En stock
M4
14.3 mm
0,0583 € - 0,0648 € 2000 En stock
M4
12.7 mm
0,1367 € - 0,1606 € 985 En stock
M4
15.0 mm
0,1093 € - 0,1286 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0,2195 € - 0,251 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
0,0605 € - 0,0673 € 998 En stock
M3
3.2 mm
0,0637 € - 0,0708 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
0,2524 € - 0,2887 € 1000 En stock
M4 x 0.7
9.5 mm
  • sur 10
Entretoise à visser #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024249

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 15.9 mm PA Naturel

10010167

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0548 €

Niveaux de stock
2564 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 10.0 mm PA

10175378

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser 15.0 mm PA

10175231

Gamme de prix
0,1026 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser 3.0 mm PA

10175415

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser M4 3.2 mm PA Naturel

10010259

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 12.0 mm PA

10175224

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
1388 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10010303

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
Entretoise à visser #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10010327

Gamme de prix
0,0633 € - 0,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser 10.0 mm Nylon 6/6

10175293

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
1458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm PA Naturel

10010297

Gamme de prix
0,0648 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 15.0 mm PA

10175392

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Gamme de prix
0,251 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    28.6 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0605 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 4.8 mm PA Naturel

10010266

Gamme de prix
0,0708 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
2968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Gamme de prix
0,2887 € - 0,2524 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm