Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,213 € |
5000 - 9999 | 0,2035 € |
10000 + | 0,1927 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière | Nylon |
Longueur de la base | 9.7 mm |
Longueur de la base | 0.382 in |
Largeur de clip | 5.6 mm |
Largeur de clip | 0.22 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 9.0 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.354 in |
Mode de montage | Snap Lock |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 110 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 230 °F |
Hauteur totale | 28.2 mm |
Hauteur totale | 1.11 in |
Longueur entretoise | 8.0 mm |
Longueur entretoise | 0.315 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.8 - 1.25 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.031 - 0.049 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 6.5 - 7.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.256 - 0.276 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer