Les pinces de retenue manuelles verticales permettent de réaliser un gain d'espace précieux, sans affecter pour autant les capacités de maintien ou de serrage. Une poignée en vinyle rembourrée offre un confort supplémentaire pour l'utilisateur ; l'ensemble des composants du corps et de la tringlerie sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion.
Séries: SRG0005
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Hauteur sous la barre | Force de maintien maximale | Mouvement de la poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7157 € - 29,6713 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 18,5231 € - 20,5748 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 10,3897 € - 10,3897 € | 39 En stock |
Acier
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 16,0265 € - 17,8057 € | 2 En stock |
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 31,9957 € - 35,5539 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 34,2913 € - 38,1079 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 18,1787 € - 20,1874 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 24,42 € - 27,1318 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10390078 | 11,2056 € - 12,4539 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 12,5523 € - 12,5523 € | 124 En stock |
Acier
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 24,926 € - 24,926 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 11,0009 € - 11,0009 € | 50 En stock |
Acier
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 31,9402 € - 31,9402 € | 44 En stock |
Acier
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 16,9903 € - 16,9903 € | 21 En stock |
Acier
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 26,3269 € - 26,3269 € | 75 En stock |
Acier
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 24,2584 € - 24,2584 € | 100 En stock |
Inox 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 44,9627 € - 44,9627 € | 50 En stock |
Acier
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 14,1695 € - 14,1695 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 15,6269 € - 15,6269 € | 205 En stock |
Acier
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 28,3485 € - 28,3485 € | 58 En stock |
Acier
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer