Menu  Rechercher

Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Acier

Référence Essentra :

20510060

Référence du fabricant:

20510060

205 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 15,6269 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

15,63 €

1 x 15,6269 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 34.0 mm
Force de maintien maximale 2.20 kN
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Acier
Type de poignée Poignée droite
Mouvement de la poignée 60
Bar Movement 92
Type de bras Adjustable
Code produit 8205700000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter