Menu  Rechercher

Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Inox 304

Référence Essentra :

20509897

Référence du fabricant:

20509897

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 24,2584 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

24,26 €

1 x 24,2584 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur sous la barre 27.0 mm
Force de maintien maximale 1.00 kN
Couleur de la poignée Rouge
Matière de la base Inox 304
Type de poignée Poignée droite
Mouvement de la poignée 78
Bar Movement 90
Type de bras Adjustable
Code produit 8205700000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter