Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pinces de retenue manuelles verticales permettent de réaliser un gain d'espace précieux, sans affecter pour autant les capacités de maintien ou de serrage. Une poignée en vinyle rembourrée offre un confort supplémentaire pour l'utilisateur ; l'ensemble des composants du corps et de la tringlerie sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion.
Séries: SRG0005
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Hauteur sous la barre | Force de maintien maximale | Mouvement de la poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,1776 € - 20,1911 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 26,2175 € - 29,118 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 15,7277 € - 17,4736 € | 2 En stock |
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 17,8397 € - 19,8109 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 23,9646 € - 26,6258 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10390078 | 10,9967 € - 12,2217 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 33,6519 € - 37,3973 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 31,399 € - 34,891 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 31,3446 € - 31,3446 € | 46 En stock |
Acier
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 12,3182 € - 12,3182 € | 124 En stock |
Acier
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 10,7957 € - 10,7957 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 10,196 € - 10,196 € | 39 En stock |
Acier
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 16,6734 € - 16,6734 € | 21 En stock |
Acier
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 24,4612 € - 24,4612 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 9,4486 € - 9,4486 € | 197 En stock |
Acier
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 38,6433 € - 38,6433 € | 80 En stock |
Inox 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 21,8407 € - 21,8407 € | 200 En stock |
Inox 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 36,1889 € - 36,1889 € | 50 En stock |
Inox 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 7,9907 € - 7,9907 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 53,4714 € - 53,4714 € | 60 En stock |
Acier
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer