Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0889 € - 0,1186 € 11700 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
31.8 mm
1.5 mm
0,1484 € - 0,1832 € 3498 En stock
Naturel
Nylon 6/6
27.6 mm
33.3 mm
1.6 mm
0,0975 € - 0,1204 € 4000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
38.1 mm
43.8 mm
0.8 mm
0,0234 € - 0,0289 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0257 € - 0,0317 € 39991 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
0,0423 € - 0,0523 € 2898 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0097 € - 0,0121 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
5 mm
0.8 mm
0,0928 € - 0,1238 € 87978 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
0,0132 € - 0,0163 € 34568 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
0,0473 € - 0,063 € 8693 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
1.9 mm
0,0496 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
0,0392 € - 0,0523 € 3770 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
0,0352 € - 0,0434 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1962 € - 0,2422 € 1468 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0334 € - 0,0445 € 24044 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,034 € - 0,0453 € 66025 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
11.2 mm
0.8 mm
0,038 € - 0,0505 € 33196 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
9.5 mm
4.1 mm
0,0537 € - 0,0716 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
7.9 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0388 € - 0,0516 € 39961 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,038 € - 0,0469 € 2139 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
  • sur 31
Rondelle plate 0.260 in 1.250 in 0.060 in Nylon 6/6

10357125

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 1.088 in 1.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10357149

Gamme de prix
0,1832 € - 0,1484 €

Niveaux de stock
3498 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    27.6 mm
  • Diamètre extérieur
    33.3 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 1.500 in 1.724 in 0.032 in Nylon 6/6

10357200

Gamme de prix
0,1204 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    38.1 mm
  • Diamètre extérieur
    43.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.317 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10354681

Gamme de prix
0,0289 € - 0,0234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.200 in 0.380 in 0.030 in Nylon 6/6

10356159

Gamme de prix
0,0317 € - 0,0257 €

Niveaux de stock
39991 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.187 in 0.256 in 0.045 in Nylon 6/6

10355954

Gamme de prix
0,0523 € - 0,0423 €

Niveaux de stock
2898 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.085 in 0.196 in 0.031 in Nylon 6/6

10355817

Gamme de prix
0,0121 € - 0,0097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nylon 6/6

10355824

Gamme de prix
0,1238 € - 0,0928 €

Niveaux de stock
87978 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    4.8 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354759

Gamme de prix
0,0163 € - 0,0132 €

Niveaux de stock
34568 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.165 in 0.500 in 0.075 in Nylon 6/6

10356326

Gamme de prix
0,063 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
8693 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.150 in 0.312 in 0.040 in Nylon 6/6

10356050

Gamme de prix
0,066 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.8 mm
  • Diamètre extérieur
    7.9 mm
  • Épaisseur
    1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.402 in 0.528 in 0.039 in Nylon 6/6

10356371

Gamme de prix
0,0523 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
3770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.4 mm
  • Épaisseur
    1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.125 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

10356357

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354858

Gamme de prix
0,2422 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
1468 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.253 in 0.375 in 0.084 in Nylon 6/6

10356104

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
24044 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.318 in 0.440 in 0.031 in Nylon 6/6

10356234

Gamme de prix
0,0453 € - 0,034 €

Niveaux de stock
66025 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.210 in 0.375 in 0.160 in Nylon 6/6

10356128

Gamme de prix
0,0505 € - 0,038 €

Niveaux de stock
33196 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    4.1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.312 in 0.375 in 0.125 in Nylon 6/6

10356081

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0388 €

Niveaux de stock
39961 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.218 in 0.625 in 0.062 in Nylon 6/6

10356555

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
2139 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond