Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
610 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
10354629 0,0151 € - 0,0186 € 15989 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0179 € - 0,022 € 5841 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0681 € - 0,0841 € 6810 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,0295 € - 0,0364 € 1708 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
0,0431 € - 0,0532 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
5.1 mm
1.1 mm
0,0236 € - 0,0292 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,0344 € - 0,0458 € 7743 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,0213 € - 0,0264 € 700 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,0273 € - 0,0337 € 2690 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
0,0285 € - 0,038 € 448 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,0454 € - 0,0605 € 10799 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,0244 € - 0,0302 € 742 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0262 € - 0,0323 € 391 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
0,027 € - 0,0334 € 996 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0395 € - 0,0526 € 35961 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0399 € - 0,0533 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
0,0358 € - 0,0442 € 3099 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0381 € - 0,047 € 896 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0443 € - 0,0536 € 6059 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,089 € - 0,099 € 22954 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
  • sur 31
Rondelle plate 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10354629

Gamme de prix
0,0186 € - 0,0151 €

Niveaux de stock
15989 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    7.9 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354674

Gamme de prix
0,022 € - 0,0179 €

Niveaux de stock
5841 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354865

Gamme de prix
0,0841 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
6810 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10355732

Gamme de prix
0,0364 € - 0,0295 €

Niveaux de stock
1708 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nylon 6/6

10355831

Gamme de prix
0,0532 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

10355794

Gamme de prix
0,0292 € - 0,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    4.7 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.235 in 0.425 in 0.130 in Nylon 6/6

10356180

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
7743 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    10.8 mm
  • Épaisseur
    3.3 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.126 in 0.250 in 0.025 in Nylon 6/6

10355893

Gamme de prix
0,0264 € - 0,0213 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.252 in 0.472 in 0.059 in Nylon 6/6

10356302

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
2690 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.150 in 0.312 in 0.020 in Nylon 6/6

10356043

Gamme de prix
0,038 € - 0,0285 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.8 mm
  • Diamètre extérieur
    7.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.255 in 0.555 in 0.047 in Nylon 6/6

10356395

Gamme de prix
0,0605 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
10799 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    14.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10355749

Gamme de prix
0,0302 € - 0,0244 €

Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle plate 0.209 in 0.435 in 0.039 in Nylon 6/6

10356197

Gamme de prix
0,0323 € - 0,0262 €

Niveaux de stock
391 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Épaisseur
    1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.162 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10356036

Gamme de prix
0,0334 € - 0,027 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Diamètre extérieur
    7.9 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Gamme de prix
0,0526 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
35961 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.402 in 0.528 in 0.039 in Nylon 6/6

10356371

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.4 mm
  • Épaisseur
    1 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.125 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

10356357

Gamme de prix
0,0442 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
3099 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.260 in 0.562 in 0.062 in Nylon 6/6

10356449

Gamme de prix
0,047 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle plate 0.189 in 0.375 in 0.031 in Nylon 6/6

10356135

Gamme de prix
0,0536 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
6059 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Gamme de prix
0,099 € - 0,089 €

Niveaux de stock
22954 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel