Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0283 € - 0,0283 € 155579 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1558 € - 0,164 € 4000 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,1872 € - 0,1968 € 49956 En stock
Noir
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,2652 € - 0,2802 € 13131 En stock
Noir
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
10213452 0,0709 € - 0,0829 € 43958 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0865 € - 0,101 € 26795 En stock
Noir
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0359 € 10031 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
0,2036 € - 0,2146 € 103792 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0761 € - 0,1063 € 34000 En stock
Naturel
PA
0,0939 € - 0,1308 € 37000 En stock
Naturel
PA
0,0612 € - 0,0854 € 71515 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0283 € - 0,0283 € 472923 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0526 € - 0,0735 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0255 € - 0,0298 € 106856 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
10069264 0,0315 € - 0,0369 € 40287 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0535 € - 0,0626 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,2693 € - 0,2829 € 5153 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,3349 € - 0,3909 € 188 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0128 € - 0,0151 € 77000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,039 € - 0,039 € 39033 En stock
Naturel
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • sur 31
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213438

Gamme de prix
0,0283 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
155579 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213469

Gamme de prix
0,164 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213513

Gamme de prix
0,1968 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
49956 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213551

Gamme de prix
0,2802 € - 0,2652 €

Niveaux de stock
13131 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213452

Gamme de prix
0,0829 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
43958 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213490

Gamme de prix
0,101 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
26795 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213407

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
10031 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213414

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
103792 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114230

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Rondelle 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Gamme de prix
0,1308 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
37000 En stock
Caractéristiques
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Rondelle 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10055861

Gamme de prix
0,0854 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
71515 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Gamme de prix
0,0283 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
472923 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068182

Gamme de prix
0,0298 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
106856 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10069264

Gamme de prix
0,0369 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
40287 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm PA

10266113

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184820

Gamme de prix
0,2829 € - 0,2693 €

Niveaux de stock
5153 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069660

Gamme de prix
0,3909 € - 0,3349 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266120

Gamme de prix
0,0151 € - 0,0128 €

Niveaux de stock
77000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Gamme de prix
0,039 € - 0,039 €

Niveaux de stock
39033 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond