Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0307 € - 0,0338 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2027 € - 0,2351 € 3425 En stock
Gris
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0764 € - 0,0892 € 25153 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1052 € - 0,123 € 2750 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
2.0 mm
10184851 0,075 € - 0,0926 € 11110 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1995 € - 0,2118 € 3527 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,0792 € - 0,0926 € 29957 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,1544 € - 0,1818 € 3998 En stock
Naturel
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0581 € - 0,0679 € 19108 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,3772 € - 0,3772 € 49405 En stock
Naturel
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,4894 € - 0,4894 € 27566 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0801 € - 0,0939 € 581 En stock
Naturel
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0398 € - 0,0468 € 4516 En stock
Naturel
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,5016 € - 0,5016 € 8077 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,5358 € - 0,6261 € 1980 En stock
Naturel
Nylon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0412 € - 0,048 € 10882 En stock
Naturel
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,066 € - 0,077 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,176 € - 0,2055 € Demander le délai de livraison ici
Gris
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0777 € - 0,0865 € 28946 En stock
Noir
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1941 € - 0,2036 € 232226 En stock
Naturel
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • sur 31
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10042113

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Gamme de prix
0,2351 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
3425 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067987

Gamme de prix
0,0892 € - 0,0764 €

Niveaux de stock
25153 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068472

Gamme de prix
0,123 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184851

Gamme de prix
0,0926 € - 0,075 €

Niveaux de stock
11110 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.3 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067475

Gamme de prix
0,2118 € - 0,1995 €

Niveaux de stock
3527 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10067857

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0792 €

Niveaux de stock
29957 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1544 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.5 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Gamme de prix
0,0679 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
19108 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Gamme de prix
0,3772 € - 0,3772 €

Niveaux de stock
49405 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.2 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Gamme de prix
0,4894 € - 0,4894 €

Niveaux de stock
27566 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Gamme de prix
0,0468 € - 0,0398 €

Niveaux de stock
4516 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184905

Gamme de prix
0,5016 € - 0,5016 €

Niveaux de stock
8077 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068151

Gamme de prix
0,6261 € - 0,5358 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Gamme de prix
0,048 € - 0,0412 €

Niveaux de stock
10882 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Gamme de prix
0,077 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PVDF

10042168

Gamme de prix
0,2055 € - 0,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042311

Gamme de prix
0,0865 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
28946 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184486

Gamme de prix
0,2036 € - 0,1941 €

Niveaux de stock
232226 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel