Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0362 € - 0,0362 € 870 En stock
Naturel
Nylon 6/6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0291 € - 0,0291 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0361 € - 0,0361 € 4864 En stock
Naturel
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,2269 € - 0,4142 € 945 En stock
Naturel
Nylon 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,5153 € - 1,76 € Demander le délai de livraison ici
Marron clair
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1034 € - 0,1211 € 32000 En stock
Noir
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,2036 € - 0,2146 € 103792 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1408 € - 0,1954 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,0442 € - 0,062 € 26220 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,1063 € - 0,1476 € 7857 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
0,1476 € - 0,2064 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,0526 € - 0,0735 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0195 € - 0,0226 € 23998 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
2,633 € - 5,3646 € 410 En stock
Marron clair
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0259 € - 0,0303 € 64450 En stock
Noir
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0497 € - 0,0695 € 13456 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,3554 € - 0,3554 € 22653 En stock
Noir
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1872 € - 0,1968 € 49956 En stock
Noir
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,2652 € - 0,2802 € 13131 En stock
Noir
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1941 € - 0,2036 € 115380 En stock
Noir
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • sur 31
Rondelle 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041680

Gamme de prix
0,0362 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10114032

Gamme de prix
0,0291 € - 0,0291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Gamme de prix
0,0361 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
4864 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041901

Gamme de prix
0,4142 € - 0,2269 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.2 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle plate 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Gamme de prix
1,76 € - 0,5153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213377

Gamme de prix
0,1211 € - 0,1034 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213414

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
103792 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041840

Gamme de prix
0,1954 € - 0,1408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041789

Gamme de prix
0,062 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
26220 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041826

Gamme de prix
0,1476 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
7857 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.4 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041864

Gamme de prix
0,2064 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.2 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266144

Gamme de prix
0,0226 € - 0,0195 €

Niveaux de stock
23998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle plate 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Gamme de prix
5,3646 € - 2,633 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    21.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10103685

Gamme de prix
0,0303 € - 0,0259 €

Niveaux de stock
64450 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041765

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0497 €

Niveaux de stock
13456 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213476

Gamme de prix
0,3554 € - 0,3554 €

Niveaux de stock
22653 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213513

Gamme de prix
0,1968 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
49956 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213551

Gamme de prix
0,2802 € - 0,2652 €

Niveaux de stock
13131 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir
Rondelle 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213599

Gamme de prix
0,2036 € - 0,1941 €

Niveaux de stock
115380 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Noir