Menu  Rechercher

Rondelles plates - Plastique

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
609 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0314 € - 0,0366 € 157746 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3349 € - 0,3909 € 4504 En stock
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0676 € - 0,0791 € 971 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
0,3855 € - 0,3855 € 19000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,1968 € - 0,2323 € 10010 En stock
Naturel
Nylon 6/6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1722 € - 0,2009 € 790 En stock
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,0343 € - 0,0412 € 14000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2365 € - 0,2747 € 803 En stock
Naturel
Nylon 6/6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
0,8379 € - 0,8789 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0,1111 € - 0,1301 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0768 € - 0,0899 € 16000 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,2542 € - 0,2966 € 250 En stock
Naturel
Nylon 6/6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,2365 € - 0,2747 € 182 En stock
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0981 € - 0,1148 € 7062 En stock
Naturel
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1531 € - 0,179 € 8750 En stock
Naturel
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0686 € - 0,0803 € 898 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,2036 € - 0,2146 € 131300 En stock
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,1022 € - 0,1196 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3062 € - 0,3062 € 1293 En stock
Naturel
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,1022 € - 0,1196 € 9659 En stock
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
  • sur 31
Rondelle 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042199

Gamme de prix
0,0366 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
157746 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Gamme de prix
0,3909 € - 0,3349 €

Niveaux de stock
4504 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Type de rondelle
    Rondelle plate
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068267

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
971 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068465

Gamme de prix
0,3855 € - 0,3855 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068441

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1968 €

Niveaux de stock
10010 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 15.0 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068311

Gamme de prix
0,2009 € - 0,1722 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184837

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 10.5 mm 39.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068090

Gamme de prix
0,2747 € - 0,2365 €

Niveaux de stock
803 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    39.5 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm Nylon 6/6

10067963

Gamme de prix
0,8789 € - 0,8379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068380

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067840

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0768 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068434

Gamme de prix
0,2966 € - 0,2542 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 13.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068120

Gamme de prix
0,2747 € - 0,2365 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Gamme de prix
0,1148 € - 0,0981 €

Niveaux de stock
7062 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Gamme de prix
0,179 € - 0,1531 €

Niveaux de stock
8750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    26.0 mm
  • Diamètre extérieur
    35.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Gamme de prix
0,0803 € - 0,0686 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184493

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
131300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 12.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068045

Gamme de prix
0,1196 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Gamme de prix
0,3062 € - 0,3062 €

Niveaux de stock
1293 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068021

Gamme de prix
0,1196 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
9659 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Couleur
    Naturel