Menu  Rechercher

Rondelle plate M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

Rondelle plate en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure, résistance aux produits chimiques et stabilité thermique. Fournit une surface robuste et uniforme pour la répartition des contraintes, ce qui contribue à réduire les dommages lors de l’assemblage et à prolonger la durée de vie des composants. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20828424

Référence du fabricant:

20828424

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,0913 €
100 + 0,9822 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

21,83 €

20 x 1,0913 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour filetage M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter