Menu  Rechercher

Rondelle plate M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

Rondelle plate en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure, résistance aux produits chimiques et stabilité thermique. Fournit une surface robuste et uniforme pour la répartition des contraintes, ce qui contribue à réduire les dommages lors de l’assemblage et à prolonger la durée de vie des composants. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20828431

Référence du fabricant:

20828431

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,4426 €
100 + 1,2983 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

28,85 €

20 x 1,4426 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour filetage M6
h1 1.6
d1 6.4
d2 12.5
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter