Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
357 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
0,0336 € - 0,0415 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.8 mm
0,0751 € - 0,0927 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
7.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
5 mm
12.7 mm
0,0407 € - 0,0502 € 28000 En stock
2 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.2 mm
8 mm
0,0392 € - 0,0484 € 969 En stock
1.6 mm
5.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.8 mm
9.7 mm
0,0365 € - 0,0451 € 23000 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0321 € - 0,0397 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
6.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.6 mm
8.9 mm
0,0407 € - 0,0502 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
6.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0666 € - 0,0823 € 494 En stock
1.3 mm
9.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0,0576 € - 0,0712 € 896 En stock
1.2 mm
19.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
15.7 mm
22.4 mm
0,0502 € - 0,062 € 1500 En stock
1.5 mm
12.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
8 mm
15.7 mm
0,0358 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
15.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
13 mm
19.1 mm
0,1819 € - 0,2245 € 7000 En stock
4.7 mm
18.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.1 mm
28.6 mm
0,1602 € - 0,1978 € 497 En stock
3.2 mm
19.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
13.1 mm
28.1 mm
0,0753 € - 0,093 € 448 En stock
1.6 mm
9.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.5 mm
14 mm
0,0559 € - 0,0691 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
10.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.2 mm
18.8 mm
0,071 € - 0,0877 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
6.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
16 mm
0,0357 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
2 mm
12 mm
Naturel
Nylon 6/6
10 mm
16 mm
0,0708 € - 0,0874 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
11 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.9 mm
21 mm
0,0419 € - 0,0518 € 13788 En stock
1.6 mm
7.1 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,0692 € - 0,0924 € 1577 En stock
0.8 mm
14.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
18.9 mm
  • sur 18
Canon isolant 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10334331

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.8 mm
Canon isolant 0.196 in 0.308 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturel

10334386

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.7 mm
Canon isolant 0.203 in 0.203 in 0.313 in Nylon 6/6

10334409

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0407 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8 mm
Canon isolant 0.148 in 0.220 in 0.203 in Nylon 6/6 Naturel

10334393

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
969 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    9.7 mm
Canon isolant 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

10334362

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.7 mm
Canon isolant 0.140 in 0.248 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturel

10334355

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.9 mm
Canon isolant 0.200 in 0.260 in 0.399 in Nylon 6/6

10334485

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    6.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    10.1 mm
Canon isolant 0.280 in 0.375 in 0.630 in Nylon 6/6

10334645

Gamme de prix
0,0823 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    16 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    16 mm
Canon isolant 0.617 in 0.750 in 0.880 in Nylon 6/6

10334850

Gamme de prix
0,0712 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    22.4 mm
Canon isolant 0.316 in 0.502 in 0.620 in Nylon 6/6

10334652

Gamme de prix
0,062 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    15.7 mm
Canon isolant 0.510 in 0.625 in 0.750 in Nylon 6/6

10334744

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    15.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    15.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    19.1 mm
Canon isolant 0.515 in 0.718 in 1.125 in Nylon 6/6

10334904

Gamme de prix
0,2245 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    28.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    18.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    18.2 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    28.6 mm
Canon isolant 0.515 in 0.752 in 1.105 in Nylon 6/6

10334911

Gamme de prix
0,1978 € - 0,1602 €

Niveaux de stock
497 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    7.1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    28.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    28.1 mm
Canon isolant 0.255 in 0.375 in 0.550 in Nylon 6/6

10334591

Gamme de prix
0,093 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    14 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    14 mm
Canon isolant 0.322 in 0.430 in 0.740 in Nylon 6/6

10334805

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    10 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    18.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    10.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    10.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    18.8 mm
Canon isolant 0.184 in 0.265 in 0.630 in Nylon 6/6

10334546

Gamme de prix
0,0877 € - 0,071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    16 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    6.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    16 mm
Canon isolant 0.394 in 0.472 in 0.630 in Nylon 6/6

10334614

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    10 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    16 mm
  • Diamètre extérieur de base
    12 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    12 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    16 mm
Canon isolant 0.310 in 0.435 in 0.825 in Nylon 6/6

10334812

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    21 mm
  • Diamètre extérieur de base
    11 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    11 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    21 mm
Canon isolant 0.200 in 0.281 in 0.490 in Nylon 6/6

10334539

Gamme de prix
0,0518 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
13788 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.1 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.4 mm
Canon isolant 0.500 in 0.563 in 0.745 in Nylon 6/6

10334751

Gamme de prix
0,0924 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
1577 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    18.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    18.9 mm