Menu  Rechercher

Canon isolant 0.203 in 0.203 in 0.313 in Nylon 6/6

Ce canon isolant en nylon naturel peut être utilisée pour isoler électriquement les vis métalliques dans les assemblages électriques. Peut également être utilisé comme paliers pour charges légères grâce au faible coefficient de frottement du nylon.
Référence Essentra :

10334409

Référence du fabricant:

12SWS0863

28000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0502 €
5000 - 19999 0,0452 €
20000 + 0,0407 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

50,20 €

1000 x 0,0502 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 2 mm
Diamètre extérieur de la bride 9.9 mm
Diamètre extérieur de base 8 mm
Diamètre extérieur minimal 5.2 mm
Diamètre extérieur maximal 8 mm
Diamètre intérieur 5.2 mm
Hauteur de bride 2 mm
Couleur Naturel
Matière Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter