Menu  Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
357 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
0,025 € - 0,0309 € 14000 En stock
0.8 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.4 mm
6.4 mm
0,1157 € - 0,1428 € 12000 En stock
3.2 mm
13.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.3 mm
24.9 mm
0,0381 € - 0,0471 € 1000 En stock
0.8 mm
5.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0381 € - 0,0471 € 3198 En stock
1.6 mm
5.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0929 € - 0,1147 € 581 En stock
1.7 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 11990 En stock
0.8 mm
4.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0472 € - 0,0583 € 500 En stock
1.2 mm
9.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.3 mm
11.9 mm
0,0241 € - 0,0298 € 27000 En stock
0.8 mm
5.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
8 mm
0,0221 € - 0,0273 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0407 € - 0,0502 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
9.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 996 En stock
1.2 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0291 € - 0,0359 € Demander le délai de livraison ici
2 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0378 € - 0,0467 € 992 En stock
1.2 mm
4 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,0277 € - 0,0343 € 16000 En stock
2 mm
8 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0221 € - 0,0273 € 3998 En stock
0.8 mm
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
5.1 mm
0,0751 € - 0,0927 € 994 En stock
1.5 mm
8 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,0305 € - 0,0377 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
3 mm
Naturel
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,0373 € - 0,046 € 998 En stock
0.8 mm
3 mm
Naturel
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0305 € - 0,0377 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0529 € - 0,0653 € 4088 En stock
1.2 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
  • sur 18
Canon isolant 0.093 in 0.140 in 0.040 in Nylon 6/6 Naturel

10334188

Gamme de prix
0,0309 € - 0,025 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.4 mm
Canon isolant 0.406 in 0.546 in 0.980 in Nylon 6/6

10334874

Gamme de prix
0,1428 € - 0,1157 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    24.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    13.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    13.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    24.9 mm
Canon isolant 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturel

10334287

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8 mm
Canon isolant 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Naturel

10334324

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0381 €

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8.6 mm
Canon isolant 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturel

10334454

Gamme de prix
0,1147 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.6 mm
Canon isolant 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturel

10334263

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
11990 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.4 mm
Canon isolant 0.325 in 0.375 in 0.219 in Nylon 6/6 Naturel

10334447

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    11.9 mm
Canon isolant 0.124 in 0.219 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturel

10334300

Gamme de prix
0,0298 € - 0,0241 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    8 mm
Canon isolant 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturel

10334195

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.5 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5.5 mm
Canon isolant 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Naturel

10334256

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    14.6 mm
Canon isolant 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturel

10334294

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0336 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.6 mm
Canon isolant 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Naturel

10334423

Gamme de prix
0,0359 € - 0,0291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    11 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    11 mm
Canon isolant 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Naturel

10334249

Gamme de prix
0,0467 € - 0,0378 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6.4 mm
Canon isolant 0.240 in 0.315 in 0.236 in Nylon 6/6 Naturel

10334430

Gamme de prix
0,0343 € - 0,0277 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
Canon isolant 0.115 in 0.140 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturel

10334201

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0221 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5.1 mm
Canon isolant 0.240 in 0.315 in 0.157 in Nylon 6/6 Naturel

10334461

Gamme de prix
0,0927 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.3 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12.3 mm
Canon isolant 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Naturel

10334218

Gamme de prix
0,0377 € - 0,0305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    4.7 mm
Canon isolant 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Naturel

10334171

Gamme de prix
0,046 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    7.1 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    5 mm
Canon isolant 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Naturel

10334232

Gamme de prix
0,0377 € - 0,0305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    6 mm
Canon isolant 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturel

10334317

Gamme de prix
0,0653 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
4088 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.9 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.6 mm