Menu  Rechercher

Rondelles cavalier - Nylon

En stock

Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Noir, Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Hauteur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Compatible Tube Size Compatible Thread Sizes (All) Hauteur totale Ajouter au panier
0,1221 € - 0,1575 € 9190 En stock
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2031 € - 0,3717 € 8604 En stock
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 2603 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2514 € - 0,4601 € 2819 En stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € 7241 En stock
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € 2382 En stock
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € 500 En stock
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 20 En stock
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 504 En stock
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,1359 € - 0,1754 € 28960 En stock
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,2031 € - 0,3717 € 6909 En stock
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 2100 En stock
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,2722 € - 0,4946 € 12 En stock
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,3399 € - 0,5513 € 481 En stock
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,4739 € - 0,7724 € 11 En stock
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
1,0183 € - 1,7963 € 70 En stock
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
0,1221 € - 0,1575 € 1402 En stock
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,1359 € - 0,1754 € 56096 En stock
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,2031 € - 0,3717 € 847 En stock
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 611 En stock
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
  • sur 2
Rondelle de forme 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Naturel

102014000001

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
9190 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Naturel

102019000001

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
8604 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturel

102022000001

Gamme de prix
0,4338 € - 0,2376 €

Niveaux de stock
2603 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Noir

102024059901

Gamme de prix
0,4601 € - 0,2514 €

Niveaux de stock
2819 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Noir

102026059901

Gamme de prix
0,4946 € - 0,2722 €

Niveaux de stock
7241 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Noir

102029059901

Gamme de prix
0,5513 € - 0,3399 €

Niveaux de stock
2382 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Noir

102033059901

Gamme de prix
0,7724 € - 0,4739 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Noir

102056059901

Gamme de prix
1,7963 € - 1,0183 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Noir

102013059901

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
504 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Noir

102016059901

Gamme de prix
0,1754 € - 0,1359 €

Niveaux de stock
28960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Noir

102020059901

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
6909 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Noir

102023059901

Gamme de prix
0,4338 € - 0,2376 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Naturel

102026000001

Gamme de prix
0,4946 € - 0,2722 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturel

102029000001

Gamme de prix
0,5513 € - 0,3399 €

Niveaux de stock
481 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Naturel

102033000001

Gamme de prix
0,7724 € - 0,4739 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturel

102056000001

Gamme de prix
1,7963 € - 1,0183 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Naturel

102013000001

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
1402 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Naturel

102016000001

Gamme de prix
0,1754 € - 0,1359 €

Niveaux de stock
56096 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Naturel

102020000001

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
847 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturel

102023000001

Gamme de prix
0,4338 € - 0,2376 €

Niveaux de stock
611 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Noir

102025059901

Gamme de prix
0,4946 € - 0,2722 €

Niveaux de stock
3175 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Noir

102028059901

Gamme de prix
0,5513 € - 0,3399 €

Niveaux de stock
266 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Noir

102032059901

Gamme de prix
0,7724 € - 0,4739 €

Niveaux de stock
14397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Noir

102055059901

Gamme de prix
1,7963 € - 1,0183 €

Niveaux de stock
212 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Noir

102011059901

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1069 €

Niveaux de stock
19504 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Noir

102014059901

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
5515 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Noir

102019059901

Gamme de prix
0,3717 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Noir

102022059901

Gamme de prix
0,4338 € - 0,2376 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Naturel

102025000001

Gamme de prix
0,4946 € - 0,2722 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturel

102028000001

Gamme de prix
0,5513 € - 0,3399 €

Niveaux de stock
1839 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Naturel

102032000001

Gamme de prix
0,7724 € - 0,4739 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturel

102055000001

Gamme de prix
1,7963 € - 1,0183 €

Niveaux de stock
2401 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturel

102057000001

Gamme de prix
1,7963 € - 1,0183 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturel

102011000001

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1069 €

Niveaux de stock
465 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Noir

102057059901

Gamme de prix
1,7963 € - 1,0183 €

Niveaux de stock
2253 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm
Rondelle de forme 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturel

102024000001

Gamme de prix
0,4601 € - 0,2514 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Forme de rondelle
    Arrondi incurvé
  • Type de rondelle
    Rondelle de forme
  • Épaisseur
    1.0 mm