Les rondelles Belleville conviennent particulièrement aux applications exigeant des charges élevées dans des espaces restreints. En les combinant en séquences, chaque taille offre de nombreuses possibilités de capacité de charge. Produits disponibles en acier à ressort (acier carbone) ou acier inoxydable :
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1218163 | 1,0268 € - 1,1409 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||
0,9819 € - 1,091 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
1,0191 € - 1,1323 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
0,986 € - 1,0955 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
1,0976 € - 1,2196 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
1,0749 € - 1,1943 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
1,2798 € - 1,4221 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
1,2888 € - 1,432 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
1,7063 € - 1,8959 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
1,6948 € - 1,8831 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
2,925 € - 3,25 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||
2,4432 € - 2,7146 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
3,0067 € - 3,3408 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
1,2756 € - 1,4173 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
1,1514 € - 1,2793 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
0,9769 € - 1,0855 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
0,9505 € - 1,0561 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
1,1213 € - 1,2459 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
1,1015 € - 1,2239 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
1,0309 € - 1,1455 € | En cours de production |
Acier au carbone
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer