10091654
167203000002
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3716 € |
| 500 - 999 | 0,2625 € |
| 1000 + | 0,2037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longueur d'ancrage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur d'ancrage | 0.315 in |
| Ø tête | 10 mm |
| Ø tête | 0.394 in |
| Épaisseur panneau minimum | 0.059 in |
| Épaisseur panneau minimum | 1.5 mm |
| Épaisseur panneau max. | 4.5 mm |
| Épaisseur panneau max. | 0.177 in |
| Diamètre minimal du trou | 0.13 in |
| Diamètre minimal du trou | 3.3 mm |
| Diamètre maximal du trou | 3.3 mm |
| Diamètre maximal du trou | 0.130 in |
| Couleur | Naturel |
| Matière | Nylon |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer