Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1999 € - 0,2281 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
|
||
| 0,2633 € - 0,2787 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Type 1
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 46903 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
||
| 0,3139 € - 0,3139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
| 0,5266 € - 0,5266 € | 888 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Type 1
|
||
| 0,1661 € - 0,1914 € | 40 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,2309 € - 0,2647 € | 2994 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 4000 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
||
| 0,1886 € - 0,2098 € | 11903 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 1
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 13995 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,0116 € - 0,0116 € | 2898 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 81 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 19680 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 2000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 1990 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | 35899 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | 4104 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 173 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer