Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1285 € - 0,1549 € | 2990 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
|
|||
| 0,1275 € - 0,1575 € | 238 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1477 € - 0,1693 € | 163123 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 2995 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 81 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 173 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
|
|||
| 27000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
|
|||
| 0,1467 € - 0,1811 € | 2 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1285 € - 0,1549 € | 19680 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,1337 € - 0,2596 € | 131 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Type 1
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | 89949 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
|
||
| 0,1693 € - 0,1951 € | 476 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,1335 € - 0,1606 € | 67596 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,1477 € - 0,1693 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 0,175 € - 0,1822 € | 13430 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
||
| 88000 En stock |
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
|||
| 0,1275 € - 0,1575 € | 236 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer