Menu  Rechercher

Rivets sapin - À pression

En stock

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : transparent, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
306 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du trou Couleur Matière Ø tête Épaisseur panneau max. Longueur d'ancrage Ajouter au panier
0,0455 € - 0,0562 € 4 En stock
4.9 mm
Noir
Nylon
11.1 mm
5.3 mm
11.1 mm
0,0383 € - 0,0473 € 6124 En stock
6.6 mm
Noir
Nylon
15.5 mm
4.7 mm
9.9 mm
20933 En stock
3.0 mm
Naturel
Nylon
5.4 mm
16.5 mm
18.5 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
86 En stock
4.8 mm
Noir
Nylon
11.0 mm
13.0 mm
17.3 mm
939 En stock
8.0 mm
Naturel
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
  • sur 16
Rivet pression Nylon Noir

10366530

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    5.3 mm
Rivet pression Nylon Noir

10366547

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
6124 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    15.5 mm
  • Épaisseur tête
    3 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.7 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217597


Niveaux de stock
20933 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    18.5 mm
  • Ø tête
    5.4 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    4.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    16.5 mm
  • Diamètre maximal du trou
    3.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218181


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    21.2 mm
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau max.
    14.0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    7.0 mm
Rivet pression Nylon Noir

10218006


Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.3 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.7 mm
  • Épaisseur panneau max.
    13.0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    4.8 mm
Rivet pression Nylon Naturel

10217948


Niveaux de stock
939 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.8 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    3.3 mm
  • Épaisseur panneau max.
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du trou
    8.0 mm